AVENTICS™ Conector de encaixe redondo com cabo, Série CON-RD R412026779

Número da peça:

AVENTICS-R412026779

Ver ficha de dados
CON-RD-3M

especificações

ModeloConector redondo
Tensão de operação CA máx.48 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V AC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1reto
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 5 pinos
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L3 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.52 mm
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de proteçãoIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Norma conexão elétricaEN 61076-2-101
Corrente, máx.4 A
Seção transversal de fio0.34 mm²
Cabo-Ø5.2 mm
Material de caixaPoliuretano termoplástico (TPU)
Material de vedaçõesBorracha fluorada
Material revestimento de caboPoliuretano