AVENTICS™ Round plug connectors with cable, Series CON-RD R412026795

Número da peça:

AVENTICS-R412026795

Ver ficha de dados

especificações

ModeloConector redondo
Tensão de operação CA máx.48 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V AC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM8x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1angular
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Número de condutores4
Comprimento do cabo L10 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.21.5 mm
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories), Isento de LABS
Tipo de proteçãoIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
Corrente, máx.4 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø4.3 mm
Material de caixaPoliuretano termoplástico (TPU)
Material de vedaçõesBorracha fluorcarbonada
Material revestimento de caboPoliuretano