AVENTICS™ Conector de encaixe redondo com cabo, Série CON-RD R412026797

Número da peça:

AVENTICS-R412026797

US$ 91,94

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD

especificações

ModeloConector redondo
Tensão de operação CA máx.48 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V AC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo D
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaRJ45
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Saída de cabo 2reto
Número de condutores4
Blindagemblindado
Comprimento do cabo L1 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.52 mm
CertificadosRoHS, Declaração de conformidade CE, Isento de LABS
Tipo de proteçãoIP65, IP67, IP68
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
RelatórioProfinet, POWERLINK, EtherNet/IP, EtherCAT
Norma conexão elétricaIEC 61076-2-109
Corrente, máx.1 A