PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412026802

Número da peça:

AVENTICS-R412026802

US$ 62,70

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoConexão IDC
Cabo conectável Ø mín.4 mm
Cabo conectável Ø máx.8 mm
RelatórioProfinet, EtherNet/IP, EtherCAT, POWERLINK
Norma conexão elétricablindado, EN 61076-2-101
CertificadosRoHS, UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.1.75 A
Número de condutores4
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoConector
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosDe 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo D
Saída de caboangular
Peso0.047 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesborracha de cloropreno