AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD R412026804

Número da peça:

AVENTICS-R412026804

US$ 60,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD

especificações

ModeloConector redondo
Tipo de conexãoConexão IDC
Cabo conectável Ø mín.4 mm
Cabo conectável Ø máx.8 mm
RelatórioPROFIBUS DP
Blindagemblindado, EN 61076-2-101
CertificadosRoHS
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corrente, máx.4 A
Tipo de proteçãoIP67
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo B
Saída de caboangular
Momento de aperto do parafuso de fixação0.8 Nm
Peso0.044 kg
Material de caixaZinco moldado a pressão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno