PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Sensor, Série ST6 R412027173

Número da peça:

AVENTICS-R412027173

ST6-P2-M12T-20-ATEX-2GD

especificações

Largura da ranhuraRanhura em T 6 mm
Cabocom cabo
Tensão de operação CC, máx.8.2 V DC
CertificadosATEX, Declaração de conformidade CE, cULus, RoHS, UL (Underwriters Laboratories)
ATEX Categoria GII 2G Ex ia IIC T4 Gb
ATEX Categoria DII 2D Ex ia IIIC T135°C Db
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Freqüência de comutação máx.1000 Hz
Conexão elétrica 2, tipoConector
Conexão elétrica 2, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Resistência ao choque30 g / 11 ms
Resistência a vibrações10 - 55 Hz, 1 mm
Comprimento do cabo L0.3 m
Material de caixaPoliamida, com reforço de fibra de vidro
Material revestimento de caboPoliuretano
Material parafuso de blocagemAço inoxidável