AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series AS1-ACC R412027664

Número da peça:

AVENTICS-R412027664

US$ 407,04

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AS1-ACC-G014-GAI-080-PNB-AO-05.00-W05

especificações

ComponentesUnidades de manutenção
ComponentesVálvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente PC sem cesto protetor
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
ManômetrosCom manômetro integrado
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Alimentação de aresquerda
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Tipo de peça obturadoranão travável
Modelode 2 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro16 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -