AVENTICS™ Air preparation unit, 2-part, Series AS2-ACC R412027669

Número da peça:

AVENTICS-R412027669

Ver ficha de dados
AS2-ACC-G014-GAU-080-PBP-AO-05.00-W05

especificações

ComponentesUnidades de manutenção
ComponentesVálvula de fechamento, Válvula reguladora de pressão do filtro
Recipienterecipiente PC com cesto protetor PA
ConexãoG 1/4
Fluxo nominal Qn2100 l/min
Largura dos poros do filtro5 µm
Descarga de condensaçãototalmente automático, aberto sem pressão
Manômetroscom manômetro
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Tipo de peça obturadorapara fechaduras
Modelode 2 peças
Modelobloqueável
Alimentação de pressãounilateral
Local de montagemvertical
Tipo de reguladorVálvulas de regulagem de pressão à membrana
Função de reguladorCom exaustão de ar secundária
Elemento filtrantesubstituível
Volume de recipiente filtro28 cm³
Classe de pressão máx. possível, de acordo com a ISO 8573-1:20106 : 7 : -
FluidoAr comprimido, Gases neutros