AVENTICS™ Rear eye, Series MP4-HD R412027815

Número da peça:

AVENTICS-R412027815

Ver ficha de dados
CM1-MP4-050-AL-FO-AN-ISO15552

especificações

VersãoModelo resistente à corrosão, adequado para aplicações de engenharia mecânica robusta, para fixação em U MP2 e AB3
NormatizaçãoISO 15552
Diâmetro do pistão50 mm
MaterialAlumínio
Material de parafusosAço inoxidável