AVENTICS™ Front lube unit R412027884

Número da peça:

AVENTICS-R412027884

Ver ficha de dados
FRONT LUBE UNIT 032

especificações

Para a sérieCCL-IS
Ø De pistão32 mm
Pressão de operação mín.1.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Material de caixaAlumínio, anodizado
Vedação da haste do pistãoElastômero de poliéster
SeparadorElastômero de poliéster