AVENTICS™ Industrial shock absorber, Series SA1-MA R412028892

Número da peça:

AVENTICS-R412028892

Ver ficha de dados
SA1-MA-M027-0040-N

especificações

TipoSA1-MA
Rosca de fixaçãoM27x2
Curso40 mm
Consumo de energia/ciclo máx.390 Nm
Consumo de energia/hora máx.175500 Nm
Amortecimentoregulável
FluidoÓleo
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Massa efetiva me mín.38 kg
Massa efetiva me máx.18000 kg
Força de mola de retorno mín.11 N
Força de mola de retorno máx.20 N
Velocidade de choque mín.0.1 m/s
Velocidade de choque máx.6 m/s
Tipo de fixaçãoContraporca
Peso0.29 kg
Material tubo de cilindroAço, cromado
Material haste do pistãoAço inoxidável
Material batenteAço, cromado
Material contraporcaAço, cromado
Material separadorPoliuretano