AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca interna R412029182

Número da peça:

AVENTICS-R412029182

Ver ficha de dados
CP1-S-NW10-G012-IN

especificações

Conexão DNW 10
Conexão GG 1/2
Tipo de conexão de ar comprimidoConector de acoplamento
Largura Nominal NW10 mm
Fluxo nominal Qn2850 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Material de caixaAço