PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series ED05 R414002295

Número da peça:

AVENTICS-R414002295

US$ 767,57

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ED05-000-060-010-1M12S

especificações

comandocomando direto
comandoanalógico
FunçãoVentilação por pressão
Sinal de saídasinal de confirmação
Tensão de acionamento DC24 V
Entrada de valor teórico0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.6 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx11 bar
Histerese< 0,06 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn1000 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
Conexão de ar comprimido entradaG 1/4
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/4
Conexão elétrica tamanhopor conexão de sinal
conexão de sinalM12