AVENTICS™ Base plate R414006056

Número da peça:

AVENTICS-R414006056

Ver ficha de dados
CL03-XL 5P/NI/IP69K

especificações

ModeloPlaca básica
Tipo5 conexões de encaixe
Conexão de ar comprimido entradaØ 10
conexão de ar comprimido saídaØ 10
Conexão exaustão de arØ 10
FluidoAr comprimido
Tipo de proteçãoIP69K
Peso0.205 kg
Material placa básicaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material de vedaçõesBorracha hidrogenada de acrilonitrila butadieno