AVENTICS™ Compressed air tubing, Series TU1-S-PUR R414010613

Número da peça:

AVENTICS-R414010613

TU2-S-PUR-004-0075-BKTR-0100

especificações

Ø externo4 mm
Raio de flexão mín. 20 °C12 mm
Grossura das paredes0.75 mm
CorPreto transparente
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação máx. com 20°C10 bar
Unidade de fornecimento100 m
Materialpoliéster-poliuretano