PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV18 R414011412

Número da peça:

AVENTICS-R414011412

Ver ficha de dados
EV18-EP-000-100-420-R1

especificações

comandocomando prévio
FunçãoPressurizando
Tensão de acionamento DC24 V
Consumo de corrente máx.220 mA
Saída de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor teórico4 ... 20 mA
Alimentação de ardireita
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Histerese0,12 bar
Fluxo nominal Qn16500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamanhoAS5
Modeloválvula de assento
Conexão de ar comprimido entradaG 1
conexão de ar comprimido saídaG 1
Conexão elétrica tamanhoM12