PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP30-LT R414012066

Número da peça:

AVENTICS-R414012066

RAIL 3/2NC 1,3MM 10BAR 110VDC +25/-30%

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoDP30-LT
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Funcionamento da válvulaNC
Acionamento manual auxiliarsem
Fluxo nominal Qn60 l/min
Conexão de ar comprimidoCNOMO
Pressão de operação mín.2.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação110 V DC
Tolerância de tensão CC-30 % / +25 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto30 mm
Duração de ligação1
Princípio de estanquidadecom vedação mole
CertificadosDeclaração de conformidade CE, RoHS, UR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Resistência à temperatura-40 °C resistente◡ao◡frio
Peso0.2 kg
Material de caixaAlumínio