AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série CD12-LT R414012729
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Princípio de comutação | 3/2, com retorno por mola |
| Funcionamento da válvula | NC |
| Acionamento manual auxiliar | sem |
| Comando piloto | interno |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Tensão de operação | 110 V DC |
| Tolerância de tensão CC | -30 % / +25 % |
| Conexão elétrica tipo | Conector |
| Conexão elétrica tamanho | EN 175301-803, formato A |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803:2006 |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Proteção contra inversão de polaridade | Protegido contra inversão de polaridade |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Duração de ligação | 1 |
| Tempo tip. de ligação | 80 ms |
| Tempo tip. de desligamento | 200 ms |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Resistência à temperatura | -40 °C resistente◡ao◡frio |
| Peso | 1.1 kg |
| Material de caixa | Alumínio, anodizado, Poliamida, com reforço de fibra de vidro |