AVENTICS™ Válvula direcional 5/2, Série CD12-LT R414012774

Número da peça:

AVENTICS-R414012774

CD12-LT-5/2-NC-DO-024VDC-WMO-E-G012-RAIL

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Funcionamento da válvulaNC
Acionamento manual auxiliarretentor
Comando pilotoexterno
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-30 % / +25 %
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Norma conexão elétricaEN 175301-803:2006
Tipo de proteção com conexãoIP65
Proteção contra inversão de polaridadeProtegido contra inversão de polaridade
Largura da válvula piloto30 mm
Duração de ligação1
Tempo tip. de ligação80 ms
Tempo tip. de desligamento200 ms
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Resistência à temperatura-40 °C resistente◡ao◡frio
Peso1.3 kg
Material de caixaAlumínio, anodizado, Poliamida, com reforço de fibra de vidro