AVENTICS™ Válvula de regulagem de pressão proporcional série ED07, ProfiNet R414014316

Número da peça:

AVENTICS-R414014316

US$ 1,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados

especificações

RelatórioProfinet
comandocomando direto
Tensão de acioB2B_Title_H1__cnto DC24 V
Consumo de corrente máx.1400 mA
Saída de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor teórico4 ... 20 mA
Variedade de regulagem de pressão min.0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.10 bar
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx12 bar
Histerese< 0,03 bar
FluidoAr comprimido
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de proteçãoIP65
Modeloválvula de assento
CertificadosDeclaração de conformidade CE
conexão de sinalM12