AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R419500457
Número da peça:
especificações
| Cabo | com cabo |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | D-Sub |
| Conexão elétrica 1, número de polos | de 25 pinos |
| Saída de cabo 1 | reto |
| Saída de cabo ângulo | 180° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | de 25 pinos |
| Blindagem | não blindado |
| Comprimento do cabo L | 3 m |
| próprio para correntes progressivas | próprio para correntes progressivas |
| Raio de flexão mín. | 78.75 mm |
| Tipo de proteção | IP65, IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Corrente, máx. | 3 A |
| Seção transversal de fio | 0.25 mm² |
| Cabo-Ø | 10.5 mm |
| Peso | 0.49 kg |
| Material de caixa | elastômero termoplástico |
| Material revestimento de cabo | Poliuretano |
| Material cable sheath | Polyurethane |