AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R419500464

Número da peça:

AVENTICS-R419500464

Ver ficha de dados
CON-MP-FA-DSUB-25-5000-PUR-OW-25

especificações

Cabocom cabo
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 25 pinos
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 25 pinos
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.78.75 mm
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø10.5 mm
Peso0.776 kg
Material de caixaelastômero termoplástico
Material revestimento de caboPoliuretano
Material cable sheathPolyurethane