AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R419500470

Número da peça:

AVENTICS-R419500470

US$ 385,80

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-MP-FS-DSUB-44-5000-PUR-OW-44

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.24 V DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 44 pinos
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 44 pinos
Número de condutores44
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
próprio para correntes progressivaspróprio para correntes progressivas
Raio de flexão mín.99.75 mm
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø13.3 mm
Peso1.191 kg
Material de caixaelastômero termoplástico
Material revestimento de caboPoliuretano
Material cable sheathPolyurethane