PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Conector de pinos múltiplos, série CON-MP R419500473

Número da peça:

AVENTICS-R419500473

US$ 320,48

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-MP-FA-DSUB-44-5000-PVC-OW-44

especificações

Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.24 V DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaD-Sub
Conexão elétrica 1, número de polosde 44 pinos
Saída de cabo 1angular
Saída de cabo ângulo90°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosde 44 pinos
Número de condutores44
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
Tipo de proteçãoIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corrente, máx.3 A
Seção transversal de fio0.22 mm²
Cabo-Ø10.3 mm
Peso0.928 kg
Material de caixaelastômero termoplástico
Material revestimento de caboPolivinil clorido
Material cable sheathPolyvinyl chloride