AVENTICS™ Round plug connector, Series CON-RD R419800546
Número da peça:
especificações
| Modelo | Conector redondo |
| Cabo | com cabo |
| Tensão de operação CA máx. | 60 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 60 V AC |
| Conexão elétrica 1, tipo | Tomada |
| Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca | M12x1 |
| Conexão elétrica 1, número de polos | de 5 pinos |
| Conexão elétrica 1, codificação | Código A |
| Saída de cabo 1 | angular |
| Saída de cabo ângulo | 90° |
| Conexão elétrica 2, tipo | extremidades de cabos abertas |
| Conexão elétrica 2, número de polos | de 5 pinos |
| Número de condutores | 5 |
| Blindagem | blindado |
| Comprimento do cabo L | 10 m |
| Certificados | Declaração de conformidade CE, UL (Underwriters Laboratories) |
| Tipo de proteção | IP67 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Corrente, máx. | 4 A |
| Seção transversal de fio | 0.34 mm² |
| Cabo-Ø | 5.6 mm |
| Peso | 0.514 kg |
| Material de caixa | elastômero termoplástico |
| Material revestimento de cabo | Poliuretano |