PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Régua de conexão coletiva, Série TC08 R422000934

Número da peça:

AVENTICS-R422000934

US$ 72,76

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Onde comprar
Visualizar CAD
Ver ficha de dados
TC08 5FACH

especificações

ModeloRégua de conexão
TipoRégua de conexão coletiva
Fluxo nominal Qn800 l/min
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas5
Peso0.218 kg
Material placa básicaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno