PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ST R422002213

Número da peça:

AVENTICS-R422002213

US$ 198,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
VVST-5/2SR-PAN

especificações

acionamentomecânico
Tipo de construção válvulaválvula distribuidora
Princípio de comutação5/2, com retorno por mola
Elemento de acionamentoacionamento monoestável
conexão de placaconexão de tubo
Elemento de acionamentoInstalação em painel
Princípio de estanquidadevedação metálica
Tipo de peça obturadoranão travável
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
conexão de ar comprimido saídaG 1/8
Saída de ar da conexão de ar comprimidoG 1/8
Fluxo nominal Qn280 l/min
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx10 bar
força de acionamento min.11 N
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-15 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.5 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.25 mg/m³
Tamanho máx. da partícula5 µm
parafuso de fixaçãoM4 com sextavado interno