AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 1 R422002522

Número da peça:

AVENTICS-R422002522

US$ 459,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
IS12-5/2NC-SR-NC-I-ISO5599GR1-ND-PD

especificações

acionamentoelétrico
Fluxo nominal Qn1060 l/min
conexão de ar comprimido saídaPlaca básica DIN ISO 5599 tam.1
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Acionamento manual auxiliarnão retentor
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Comando pilotointerno
NormasISO 5599-1
Largura da válvula piloto30 mm
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio↩de bloqueioPrincípio de placas básicas 1x
Tipo de conexãoconexão de placa
ZeragemCom reposicionamento por mola
Conexão de ar comprimido entradaPlaca básica DIN ISO 5599 tam.1
Saída de ar da conexão de ar comprimidoPlaca básica DIN ISO 5599 tam.1
Conexão de ar comprimido Pilotaje entradaPlaca básica DIN ISO 5599 tam.1
Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de arM5
Equipamento Válvula de baseválvula de base sem bobina
tamanhoISO 1
Pressão de comando mín.3 bar
Pressão de comando máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C