AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series IS12-PD, size 1 R422002645
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Fluxo nominal Qn | 1060 l/min |
| conexão de ar comprimido saída | Placa básica DIN ISO 5599 tam.1 |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Acionamento manual auxiliar | sem |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Comando piloto | interno |
| Normas | ISO 5599-1 |
| Largura da válvula piloto | 30 mm |
| Tipo de construção válvula | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Princípio↩de bloqueio | Princípio de placas básicas 1x |
| Tipo de conexão | conexão de placa |
| Zeragem | Com reposicionamento por mola |
| Conexão de ar comprimido entrada | Placa básica DIN ISO 5599 tam.1 |
| Saída de ar da conexão de ar comprimido | Placa básica DIN ISO 5599 tam.1 |
| Conexão de ar comprimido Pilotaje entrada | Placa básica DIN ISO 5599 tam.1 |
| Conexão de ar comprimido pilotaje exaustão de ar | M5 |
| Equipamento Válvula de base | válvula de base sem bobina |
| tamanho | ISO 1 |
| Pressão de comando mín. | 3 bar |
| Pressão de comando máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |