AVENTICS™ Valve plug connector, series CON-VP R422003278

Número da peça:

AVENTICS-R422003278

US$ 5,84

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-VP-INDU-2-3000-PVC-OW-2

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação CA máx.48 V DC
Tensão de operação CC, máx.48 V AC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaConector industrial
Conexão elétrica 1, número de polosDe 2 pinos
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 2 pinos
Número de condutores2
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L3 m
Tipo de proteçãoIP40
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Seção transversal de fio0.25 mm²
Cabo-Ø1.5 mm
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.026 kg
Material revestimento de caboPolivinil clorido