AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO10 R422004285
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| tamanho | DO10 |
| Mostrador do status LED | amarelo |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 7 bar |
| Conexão elétrica tipo | Tomada |
| Conexão elétrica tamanho | Conector industrial |
| Tipo de proteção com conexão | IP50 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Consumo de corrente DC | 0.8 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Peso | 0.011 kg |
| Material de caixa | Poliamida |