AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série TC15, bilateral, retentor, AC R422101283

Número da peça:

AVENTICS-R422101283

US$ 173,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
TC15-5/3EC-DO-230AC-I-FORM_C-NPTF-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Notatensão de operação 12 V AC, 110 V AC, 230 V AC
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação5/3, posição central drenada
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saída1/4 - 18 NPTF
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoISO 15217, formato C
Norma conexão elétricaISO 15217
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação230 V AC
Comando pilotointerno
Largura da bobina15.6 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento13 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.309 kg