AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101521

Número da peça:

AVENTICS-R422101521

Ver ficha de dados
AV-4/2NC-SR-024DC-E-D8-D8-M8-NLC-PD

especificações

acionamentoelétrico
Pressão de comando mín.3.5 bar
Pressão de comando máx.7 bar
Tensão de operação CC, mín.10 V DC
Tensão de operação CC, máx.30 V DC
ModeloPNP
Conexão do sensorM8x1
Queda de tensão U com Imax≤ 2,5 V
Tipo de proteção SensorIP65
Tensão de operação Válvula piloto24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Consumo de corrente1.3 W
Indicação: LEDamarelo
Tipo de proteção válvula pilotoIP67
Conexão de ar comprimido entradaØ 8
Fluxo nominal Qn400 l/min
ModeloVálvula corrediça, sobreposição positiva
Conexão 2 / 4Ø 8
Conexão de ar comprimido 12 (exaustão de ar)Ø 4
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.50 °C