AVENTICS™ Shut-off module, stand-alone R422101522
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Pressão de comando mín. | 3.5 bar |
| Pressão de comando máx. | 7 bar |
| Tensão de operação CC, mín. | 10 V DC |
| Tensão de operação CC, máx. | 30 V DC |
| Modelo | PNP |
| Conexão do sensor | M8x1 |
| Queda de tensão U com Imax | ≤ 2,5 V |
| Tipo de proteção Sensor | IP65 |
| Tensão de operação Válvula piloto | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -10 % / +10 % |
| Consumo de corrente | 1.3 W |
| Indicação: LED | amarelo |
| Tipo de proteção válvula piloto | IP67 |
| Conexão de ar comprimido entrada | Ø 6 |
| Fluxo nominal Qn | 400 l/min |
| Modelo | Válvula corrediça, sobreposição positiva |
| Conexão 2 / 4 | Ø 6 |
| Conexão de ar comprimido 12 (exaustão de ar) | Ø 4 |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | 0 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 50 °C |