AVENTICS™ Bobina, Série CO1, Formato C R422101601

Número da peça:

AVENTICS-R422101601

US$ 30,32

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
COIL KIT TC SERIES 24V AC FORM C

especificações

Largura da bobina15 mm
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaISO 15217
Tipo de proteção conforme EN 60529IP65
Duração de ligação ED1
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz-1
Tolerância de tensão CA 60 Hz-1
Capacidade de retenção CA 50 Hz1.6 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz1.4 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz2.2 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz2 VA
Peso0.023 kg
CaixaPoliamida