PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula direcional 2x3/2, Série TC15 R422102226

Número da peça:

AVENTICS-R422102226

Ver ficha de dados
TC15-3/2CC-SR-024DC-E-M8X1_3P-VTS

especificações

acioB2B_Title_H1__cntoelétrico
Tipo de construção válvulaVálvula corrediça, sobreposição positiva
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
AcioB2B_Title_H1__cnto manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
conexão de ar comprimido saídaG 1/4
Fluxo nominal Qn1100 l/min
Pressão de operação mín.-0.9 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM8
Norma conexão elétricaDIN EN 60947-5-2
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotoexterno
Largura da bobina15.6 mm
Largura da válvula piloto15 mm
Mostrador do status LEDamarelo
Consumo de corrente DC2.2 W
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento16 ms
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Material bucha rosqueadaLatão, Zinco moldado a pressão