PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Regulador de pressão R422103093

Número da peça:

AVENTICS-R422103093

US$ 420,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SZ 2,P 2,Adj 12 end

especificações

normaISO 5599-1
tamanhoISO 2
Conexão regulada2
Pressão de operação máx12 bar
Variedade de regulagem de pressão min.0.5 bar
Variedade de regulagem de pressão max.8 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
FluidoAr comprimido
Tamanho máx. da partícula5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.5 mg/m³
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Torque de aperto para parafusos de fixação5 Nm
Peso1.43 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesBorracha de butadieno