AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103179
Número da peça:
especificações
| acionamento | elétrico |
| Princípio de comutação | 5/2, com retorno por mola |
| Elemento de acionamento | acionamento bilateral |
| Acionamento manual auxiliar | não retentor |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 3/8 |
| Fluxo nominal Qn | 610 l/min |
| Pressão de operação mín. | 3 bar |
| Pressão de operação máx | 8 bar |
| Conexão elétrica tamanho | forma C industrial |
| Tipo de proteção com conexão | IP65 |
| Tensão de operação | 24 V CC |
| Tolerância de tensão CC | -15 % / +10 % |
| Consumo de corrente DC | 2 W |
| Duração de ligação | 100 % |
| Certificados | UR (Underwriters Laboratories) |
| Temperatura ambiente mín. | 5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Material de caixa | Poliamida com reforço de fibra de vidro |