AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ES05 -inch R422103180

Número da peça:

AVENTICS-R422103180

US$ 261,67

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
ES05-5/2-DS-D3/8-24VDC-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/2, acionamento bilateral
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaØ 3/8
Fluxo nominal Qn610 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tamanhoforma C industrial
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro