AVENTICS™ 5/3-directional valve, Series ES05 R422103183

Número da peça:

AVENTICS-R422103183

Ver ficha de dados
ES05-5/3CC-D8-24VDC-SGL

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação5/3, posição central fechada
Mostrador do status LEDamarelo
Elemento de acionamentoacionamento bilateral
conexão de ar comprimido saídaØ 8
Fluxo nominal Qn500 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Conexão elétrica tamanhoforma C industrial
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-15 % / +10 %
Consumo de corrente DC2 W
Duração de ligação100 %
CertificadosUR (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Material de caixaPoliamida com reforço de fibra de vidro