PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ 2x3/2-directional valve, Series LS04-AF R422103582

Número da peça:

AVENTICS-R422103582

US$ 193,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
LS04-3/2CC-024DC-AF-I-M8-D6-NEW

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de comutação2x 3/2 NC/NC, com retorno por mola
Mostrador do status LEDamarelo
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarnão retentor
conexão de ar comprimido saídaØ 6
Fluxo nominal Qn310 l/min
Pressão de operação mín.3.5 bar
Pressão de operação máx7 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoM8
Norma conexão elétricaDIN EN 60947-5-2
Tipo de proteção com conexãoIP65
Tensão de operação24 V CC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Comando pilotointerno
Consumo de corrente DC0.8 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
Tempo tip. de desligamento15 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.064 kg
Material de caixaPolioximetileno