AVENTICS™ 3/2 Micro solenoid valve, series PVP1 R422103884

Número da peça:

AVENTICS-R422103884

50 X 3/2 NC SOL VALVE 24VDC R422103442

especificações

acionamentoelétrico
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Fluxo nominal Qn11 l/min
Pressão de operação mín.3 bar
Pressão de operação máx8 bar
Tipo de proteção com conexãoIP00
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Consumo de corrente DC1.2 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação12 ms
NormasISO 8573-1: classe 6
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidade de fornecimento50 Peça
Peso0.005 kg