PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P R422700407

Número da peça:

AVENTICS-R422700407

US$ 667,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
C12P-050-0125-22201MA11G33-M00-000-0000

especificações

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão50 mm
Curso125 mm
ConexõesG 1/4
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM16x1,5
Haste do pistãocontínuo
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração1077 N
Força de pistão em extensão1077 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso 0 mm curso1.35 kg
Peso +10 mm curso0.068 kg
Curso máx.2100 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C