PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P R422702161

Número da peça:

AVENTICS-R422702161

US$ 604,73

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
C12P-080-0025-21101MA11G00-M00-000-0000

especificações

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão80 mm
Curso25 mm
ConexõesG 3/8
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão sem ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM20x1,5
Haste do pistãounilateral
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração2927 N
Força de pistão em extensão3167 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso 0 mm curso2.03 kg
Peso +10 mm curso0.137 kg
Curso máx.2600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C