AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P R422702924
Número da peça:
especificações
| Normas | CNOMO / NFE 49-001 |
| Ø De pistão | 125 mm |
| Curso | 250 mm |
| Conexões | G 1/2 |
| Princípio de ação | com efeito duplo |
| Amortecimento | Amortecimento pneumático ajustável |
| Pistões magnéticos | Pistão com ímã |
| Exigências ambientais | Padrão industrial |
| Rosca da biela do pistão - tipo | rosca externa |
| Rosca de biela do pistão | M27x2 |
| Haste do pistão | contínuo |
| Separador | Separador industrial padrão |
| Pressão para definir as forças de pistão | 6,3 bar |
| Força de pistão em retração | 7286 N |
| Força de pistão em extensão | 7286 N |
| Temperatura ambiente mín. | -20 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Pressão de operação mín. | 2 bar |
| Pressão de operação máx | 10 bar |
| Peso 0 mm curso | 6.05 kg |
| Peso +10 mm curso | 0.202 kg |
| Curso máx. | 2600 mm |
| Fluido | Ar comprimido |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -20 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 80 °C |