AVENTICS™ Tie rod cylinder, CNOMO NFE 49-001, Series C12P R422715114

Número da peça:

AVENTICS-R422715114

US$ 1.025,32

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
C12P-100-50-22101MA0100G000MM0MM0MM106MM

especificações

NormasCNOMO / NFE 49-001
Ø De pistão100 mm
Curso50 mm
ConexõesG 1/2
Princípio de açãocom efeito duplo
AmortecimentoAmortecimento pneumático ajustável
Pistões magnéticosPistão com ímã
Exigências ambientaisPadrão industrial
Rosca da biela do pistão - tiporosca externa
Rosca de biela do pistãoM27x2
Haste do pistãounilateral
Características dos cilindroscom fixação de munhão orientável
SeparadorSeparador industrial padrão
Pressão para definir as forças de pistão6,3 bar
Força de pistão em retração4503 N
Força de pistão em extensão4948 N
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Pressão de operação mín.2 bar
Pressão de operação máx10 bar
Peso 0 mm curso4.2 kg
Peso +10 mm curso0.183 kg
Curso máx.2600 mm
FluidoAr comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C