AVENTICS™ Series H-Controlair® R431002840
Número da peça:
especificações
| Modelo | válvula de assento |
| Elemento de acionamento | Alavanca |
| Modelo | HC-2-FX |
| Conexão de ar comprimido entrada | 1/4 NPT |
| conexão de ar comprimido saída | 1/4 NPT |
| Tipo conexão de ar comprimido saída | Rosca interna |
| Pressão de operação mín. | 0.1 bar |
| Pressão de operação máx | 14 bar |
| Variedade de regulagem de pressão min. | 0.1 bar |
| Variedade de regulagem de pressão max. | 6.9 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 70 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -40 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 70 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Fluxo nominal Qn | 900 l/min |
| Histerese | < 0,1 bar |
| Peso | 2.3 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |
| Material de vedações | Borracha de acrilonitrila butadieno |
| Material pedal | alumínio fundido sob pressão |