AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series A-Pilotair® R431004542
Número da peça:
especificações
| acionamento | manual |
| Modelo | 2-HA-4, Válvulas quádruplas de três sentidos (2-HA-4) com puxador duplo fechado, Puxador individual fechado com 5 níveis |
| Tipo de construção válvula | válvula de assento |
| Tipo | 2-HA-4 |
| Princípio de estanquidade | com vedação mole |
| Conexão de ar comprimido entrada | Ø 1/4″ |
| conexão de ar comprimido saída | Ø 1/4″ |
| Fluxo nominal Qn | 1308.72 l/min |
| Pressão de operação mín. | 0 bar |
| Pressão de operação máx | 13.7 bar |
| Pressão de comando mín. | 0 bar |
| Pressão de comando máx. | 17.2 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -40 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 71 °C |
| Temperatura mín. do⌙fluido. | -40 °C |
| Temperatura máx. do⌙fluido. | 71 °C |
| Fluido | Ar comprimido |
| Teor de óleo do ar comprimido min. | 0 mg/m³ |
| Teor de óleo do ar comprimido máx. | 1 mg/m³ |
| Tamanho máx. da partícula | 50 µm |
| Peso | 1.81 kg |
| Material de caixa | alumínio fundido sob pressão |