AVENTICS™ Series A-Pilotair® R431004669

Número da peça:

AVENTICS-R431004669

US$ 238,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PILOTAIR-2-CA-1B-W/CAM-ROLLER

especificações

acionamentomecânico
Modelo2-CA-1B, Rolete sensor com retorno em vazio, NA
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Funcionamento da válvulaNA
Elemento de acionamentoRolete sensor com retorno em vazio
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entrada1/4 - 18 NPT
conexão de ar comprimido saída1/4 - 18 NPT
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Fluxo nominal Qn 1 para 217.2 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx13.7 bar
Pressão de comando mín.0 bar
Pressão de comando máx.17.3 bar
Pressão de entrada, máx.17.2 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.93 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.93 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula40 µm
Peso0.45 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão