AVENTICS™ Series A-Pilotair® R431004674

Número da peça:

AVENTICS-R431004674

US$ 345,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
PILOTAIR-2-PA-1A

especificações

acionamentomecânico
Modelo2-PA-1A, ar de comando
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Funcionamento da válvulaNC
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Conexão de ar comprimido entrada1/4 - 18 NPT
conexão de ar comprimido saída1/4 - 18 NPT
Fluxo nominal Qn1300 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx17.3 bar
Pressão de comando mín.0 bar
Pressão de comando máx.13.7 bar
Pressão de entrada, máx.17.2 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.93 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.93 °C
FluidoAr comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.1 mg/m³
Tamanho máx. da partícula40 µm
Peso0.34 kg
Material de caixaalumínio fundido sob pressão